17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハロゲンランプ(ミラー付) 0-8194-08

ハロゲンランプ(ミラー付)

通常単価(税別)
8,440
税込単価
9,284
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです【用途】・内視鏡用ファイバー照明光源、...

詳細を確認
  • 外寸法 (mm)
    50×42×32
  • 口金形状
    GZ.6.35
  • 定格電圧(V)
    15
  • 定格電力(W)
    150
  • 平均寿命(h)
    50
  • 用途
    内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源

型番:

0-8194-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
   型番:0-8194-08
・外寸法(mm):50×42×32
・定格電圧(V):15
・定格電力(W):150
・口金形状:GZ.6.35
・平均寿命(h):50

0-8194-08の仕様・寸法情報

外寸法(mm)
50×42×32
口金形状
GZ.6.35
定格電圧(V)
15
定格電力(W)
150
平均寿命(h)
50
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0-8194-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,440
( 9,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです
【用途】
・内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハロゲンランプ(ミラー付)の型番0-8194-08のページです。 型番0-8194-08に関する仕様情報を記載しております。
ハロゲンランプ(ミラー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロゲンランプ(ミラー付)
近赤外線照射装置 ハロゲンランプ
コールドミラー
90°直角プリズムミラー
フラットリングLED照明
ファイバ照明LED光源ルミナエース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,4406,00039,4259,340 -18,012 -6,990 -
通常出荷日1日目1日目18日目1日目19日目1日目〜
外寸法(mm)50×42×32-----
口金形状GZ.6.35-----
定格電圧(V)15-----
定格電力(W)150-----
平均寿命(h)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト