17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーバーナ用オイルレベラー OL-1-A

ブルーバーナ用オイルレベラー

通常単価(税別)
7,861
税込単価
8,647
通常出荷日:5日目

【特長】・ブルーバーナ用オイルレベラーです。・別置タンクから接続できます。

    ご注意

    • 型番:GH-C19FS(本体)は、販売を終了しております。商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    OL-1-A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ニューブルーバーナ GH-C19FS:関連画像 

    OL-1-A

    OL-1-Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    種類
    -
    電源(V)
    -
    タンク容量(L)
    -
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    オイルレベラー
    本体寸法幅(mm)
    -
    本体寸法奥行(mm)
    -
    本体寸法高さ(mm)
    -
    適合機種
    GH-C19FS、C19NS
    JANコード
    4906128182887
    質量(g)
    960
    特長1
    別置タンクから接続できます。
    内容量
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 種類

    • 電源(V)

    • タンク容量(L)

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 本体寸法幅(mm)

    • 本体寸法奥行(mm)

    • 本体寸法高さ(mm)

    • 適合機種

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OL-1-A

    商品タイプ

    種類

    電源

    (V)

    タンク容量

    (L)

    その他

    詳細タイプ

    本体寸法幅

    (mm)

    本体寸法奥行

    (mm)

    本体寸法高さ

    (mm)

    適合機種

    JANコード

    質量(g)

    特長1

    内容量

    最小発注数量
    その他
    -
    -
    -
    オプション
    オイルレベラー
    -
    -
    -
    GH-C19FS、C19NS
    4906128182887
    960
    別置タンクから接続できます。
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,861
    ( 8,647 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブルーバーナ用オイルレベラーです。
    ・別置タンクから接続できます。

    ご注意

    • 型番:GH-C19FS(本体)は、販売を終了しております。商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ブルーバーナ用オイルレベラーの型番OL-1-Aのページです。 型番OL-1-Aに関する仕様情報を記載しております。
    ブルーバーナ用オイルレベラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブルーバーナ用オイルレベラー
    業務用石油ストーブ ブルーヒーター 対流型 FM-19N3-グレー 0017630
    業務用石油ストーブ ブルーヒーター FM
    赤外線オイルヒーター バルシックスSR
    "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯
    ダイケン 防油堤 スチール製 500型
    メーカーコロナダイニチダイニチ静岡製機トヨトミダイケン
    通常価格7,86171,05968,118 -288,1142,500 -90,427
    通常出荷日5日目1日目1日目2日目1日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト