ツール用品技術窓口



インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプター。【特長】・材料に合金鋼を使用し、優...
詳細を確認インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプター。
【特長】
・材料に合金鋼を使用し、優れた強度を実現。

WSAD-304 商品イメージ

WSAD-604/WSAD-608 商品イメージ

WSAD-806/WSAD-8084 商品イメージ
(単位:mm)

WSAD-304 寸法図
| 品番 | 差込角 Sq | 駆動角 S | D | L | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSAD-304 | 9.5(3/8") | 12.7(1/2") | 21 | 34 | 53g | 3-P | 3-O |
(単位:mm)

WSAD-604/WSAD-608 寸法図
| 品番 | 差込角 Sq | 駆動角 S | D | L | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSAD-604 | 19.0(3/4") | 12.7(1/2") | 36 | 50 | 187g | 6-P1 | 6-O1 |
| WSAD-608 | 19.0(3/4") | 25.4(1/1") | 40 | 61 | 358g | 6-P1 | 6-O1 |
(単位:mm)

WSAD-806/WSAD-8084 寸法図
| 品番 | 差込角 Sq | 駆動角 S | D | L | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSAD-806 | 25.4(1/1") | 19.0(3/4") | 48 | 64 | 430g | 8-P1 | 8-O1 |
| WSAD-8084 | 25.4(1/1") | 38.1(1,1/2") | 55 | 81 | 870g | 8-P1 | 8-O1 |

TONE
ソケット(12角) 4D


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,476円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
インパクト用ピン
0通常価格(税別):225円~