17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2

通常単価(税別)
62,643
税込単価
68,907
通常出荷日:1日目

【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)【特長】・新打撃構造トリプルハンマ搭載・クラス最速のねじ締めスピ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    14.4
  • 販売セット内容
    付属品はメーカーカタログ参照
  • 最大トルク (N・m)
    172
  • 充電式
  • 質量 (g)
    1.4
  • ネジ締め能力(最大) (mm)
    普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14、小ねじ:M4~M8、テクスねじ:φ3.5~φ6
  • 回転数 (min⁻¹(回転/分))
    (ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
  • 打撃数 (min⁻¹(打撃/分))
    (ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
  • 連続作業量目安(1充電)
    φ4.0×50mmナゲシビス締付=約3000本(6.0h)、M8×16mm小ねじ約3720本(6.0h)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2 外観

WH14DDL2の外観

カラーバリエーション
カラーバリエーション

アグレッシブグリーン(L)/パワフルレッド(R)/ストロングブラック(B)/スピーディーホワイト(S)/アクティブイエロー(Y)

業界初※1 新打撃機構トリプルハンマ
新打撃機構トリプルハンマ
打撃部を3箇所に 好フィーリングとカムアウト軽減

打撃箇所を従来の2箇所から3箇所にすることで、ハンマの爪が1回転に3打撃の小刻みな打撃をし、振動を低減。好フィーリングとカムアウト軽減を実現。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付け作業に最適。さらに、モード切替機能付で多彩な作業をサポート。

パワーモード:クラス最速※2のねじ締めスピード

高負荷時は、打撃数を自動制御し、ハンマの爪を1つ飛ばして、1回転に1.5打撃することで、ハンマの移動距離が長くなり、打撃エネルギーが飛躍的にアップ。クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。

  • ※1:2015年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(メーカー調べ)
  • ※2:2015年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(メーカー調べ)(18V/14.4Vコードレスインパクトドライバ)。
冷却効率アップ・最適新風路設計
14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2 特長2

効率よくモーターとハンマケースを冷却し、耐久性をアップ。

作業効率アップ・センターバランス設計
14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2 特長3

重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く、作業者の負担を軽減した。

防じん・耐水

粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑える。

(注意)IP56適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

高容量6.0Ah電池採用
14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2 特長3

BSL1460

作業効率アップ・センターバランス設計

日立独自の制御技術でクラス最速のねじ締めスピードとカムアウトを軽減。

  • ※:2015年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(メーカー調べ)(18V/14.4V コードレスインパクトドライバ)
その他の機能

LEDライト付。
電池残量表示付。

1充電当たりの作業量(目安)
1充電当たりの作業量(目安)

条件:ナゲシビス締付φ4.0(直径4.0mm)×50mm 杉材・下穴なし

作業内容(mm)WH14DDL2
6.0Ah(BSL1460)
ナゲシビス締付φ4.0×50(杉材)約3,000本
小ねじ締付M8×16約3,720本
  • ※ 作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります。
仕様
型番WH14DDL2
締付能力普通ボルトM5~M16
高力ボルトM5~M14
小ねじ4~8mm
テクスねじφ3.5~φ6mm
六角軸二面幅6.35mm
最大締付トルク172N・m
(1,754kgf・cm)
無負荷回転数ソフトモードmin-1
(回/分)
0~900
ノーマルモード0~2,800
パワーモード
テクスモード
打撃数ソフトモードmin-1
(打撃/分)
0~1,800
ノーマルモード0~3,900
パワーモード
テクスモード0~1,900
機体寸法(全長×高さ×センタハイト)127mm×237mm×29mm
(BSL1860/BSL1460 装着時)
質量1.4kg(BSL1460 装着時)
蓄電池6.0Ah形名BSL1460(冷却対応)
電圧14.4V
充電時間約30分(UC18YDL使用時)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
14.4V コードレスインパクトドライバの付属品
型番Li-ion電池急速充電器
(UC18YDL)
ケース
WH14DDL2(2LYPK)6.0Ah(BSL1460)×2個

使用方法・使用事例

使用方法

用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締め付け、取り外し

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体カラー

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体カラー

トラスココード

最小発注数量
ストロングブラック
777-1207
1個
アグレッシブグリーン
777-1215
1個
パワフルレッド
777-1223
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,643
( 68,907 )
1日目
62,643
( 68,907 )
1日目
62,643
( 68,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】HiKOKI(旧日立工機)
【特長】
・新打撃構造トリプルハンマ搭載
・クラス最速のねじ締めスピード
・4モード切替機能付
・冷却効率アップ・最適新風路設計
・高容量6.0Ahで豊富なな作業量
・6.0Ahリチウムイオン電池
・大容量小物入れ付ケース
【用途】
・小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取りはずしに

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
木工用
5
満足度:5.0
マキタのインパクトも使用していますが、大きな変わりはないものの、個人的な感想ですが、日立のほうが若干使い勝手が良いように...もっと読む
2人が参考にしています。
ビス止め作業
5
満足度:5.0
意外とバッテリーは持ちます。18Vとかは重いので、私は14Vバッテリーを3個を充電しながら作業します。
2人が参考にしています。
一般作業
4
満足度:4.0
壊れにくく、トルクも十分です。 重量も重くなく14.4Vくらいが丁度良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
14.4V コードレスインパクトドライバ FWH14DF
DC14.4V マルチインパクトドライバー(充電式) EA813PA-26A
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B
充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコPanasonic
通常価格62,64317,823 -85,36528,22433,75324,521
通常出荷日1日目6日目2日目1日目2日目1日目
電圧(V)14.414.414.412DC187.2
販売セット内容付属品はメーカーカタログ参照本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ本体・他本体のみ
最大トルク(N・m)172140インパクト:115、ドリルHigh:9、ドリルlow:265017025
充電式
質量(g)1.41300(BSL1420装着時)18009001200420
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト