ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001【30個入り】

MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001 800-50MMX25M-PACK
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,231
税込単価
10,154

手切れ性を追求した梱包用布粘着テープ。【特長】・非常に手で切りやすく、作業性が...

詳細情報を確認する
  • ブラウン
  • テープ幅 (mm)
    50
  • テープ長さ (m)
    25
  • テープ厚 (mm)
    0.2
  • 粘着力
    5.2N/10mm
  • 色詳細
    ベージュ
  • JANコード
    4909622735016
  • 基材詳細
    ポリエチレンラミネート・特殊織物
  • 引張強度
    35.0N/10mm
  • 保持力
    0.2mm/15min
  • ボールタック
    34.0

型番:

800-50MMX25M-PACK
解除
    数量:
    パック (30個入り)

    800-50MMX25M-PACKの仕様・寸法情報

    ブラウン
    テープ幅(mm)
    50
    テープ長さ(m)
    25
    テープ厚(mm)
    0.2
    粘着力
    5.2N/10mm
    色詳細
    ベージュ
    JANコード
    4909622735016
    基材詳細
    ポリエチレンラミネート・特殊織物
    引張強度
    35.0N/10mm
    保持力
    0.2mm/15min
    ボールタック
    34.0
    -
    -

    商品情報

    布粘着テープ No.8001の外観・特長

    外観

    外観

    • 最高の手切れ性を兼ね備えた布粘着テープ。
    • テープを切った時に出る「1本の糸」を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減した。
    • 軽い力で「スパッと」キレイにカット出来る。

    布粘着テープ No.8001の仕様

    • 厚さ:0.2mm
    • 幅:50mm
    • 長さ:25m
    • 色:ベージュ

    一般特性

    • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。
    項目(単位)粘着力(N/10mm)保持力(mm/15min)ボールタック引張強度(N/10mm)伸び(%)
    測定値5.20.234.035.0-
    • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
    • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    800-50MMX25M-PACK
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,231
    ( 10,154 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    手切れ性を追求した梱包用布粘着テープ。
    【特長】
    ・非常に手で切りやすく、作業性が向上。
    ・布テープ特有の「糸残り」を減少させた。
    【用途】
    ・梱包用途全般に対応可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001の型番800-50MMX25M-PACKのページです。 型番800-50MMX25M-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q重ね貼りはできますか?
    A
    重ね貼り可能となっております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001
    布テープ(合繊)
    クロステープ(布粘着テープ)
    No.850 再生ペット布粘着テープ
    包装用布粘着テープ No.383
    包装用布粘着テープ No.357
    メーカー古藤工業オカモト共和古藤工業リンレイテープリンレイテープ
    通常価格9,231534717546316392
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目6日目在庫品1日目
    ブラウンダンボール色ホワイト・クリームダンボール色ブラウンブラウン
    テープ幅(mm)504550505050
    テープ長さ(m)255025252525
    テープ厚(mm)0.20.180.370.220.150.23
    粘着力5.2N/10mm3.52.74以上4.367.1N/10mm7.21N/10mm

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました