17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨て式防じんマスク 8000シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KD8502A

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

DS-2金属無使用防じんマスク。
【特長】
・金属部品を一切使用していない。
・保護メガネとの併用が可能。
・軽量で取り扱いが簡単。
・マスクをつけたままでも会話がスムーズにおこなえる。
・臭いが無く、衛生的で耐久性、装着性にも優れたシリコン面体を採用。
【用途】
・研削、研磨、鋳造、溶接、建設、解体などの粉じん作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
タイプ
金属無使用、排気弁付
使用限度時間
12時間
トラスココード
820-4934
検定番号
TM322号
紛じん捕集効率
95%以上
吸・排気抵抗
70Pa以下
ぬれ抵抗値
55Pa以下
内容量
1箱(12枚)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト