17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

切断砥石 Kカット S type

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC0460

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高性能砥粒の使用と特殊な製法により、重量鋼や特殊鋼に適合する切断砥石。
【特長】
・重量鋼材、特殊鋼材用切断砥石。
【用途】
・重量鋼材、特殊鋼材(ステンレス、鋳鉄鋼用)切断砥石として。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
外径(mm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(mm)
25.4
粒度(#)
36

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト