17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド

通常単価(税別)
21,19031,610
税込単価
23,30934,771
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・両面4コーナで経済的・小径・多刃仕様で、小型マシニングセンタにおいても高能率・高送り加工を実...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

びびりに強く安定加工が可能

3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド ワーク食い付き時の切削抵抗

ワーク食い付き時の切削抵抗( 横切込みはカッタ径の1/2)

 
MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 3次元凸型切れ刃

3次元凸型切れ刃 MFH Mini

 

多様な加工に対応する多機能性

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 製品の基本仕様・特長01
 

良好な切りくず排出性

3次元凸型切れ刃により、切りくずの噛み込みを抑制

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 切りくず排出性比較1

MFH Mini

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 切りくず排出性比較2

他社高送りカッタ

切削条件:カッタ径 φ16 mm(2枚刃), Vc = 150 m/min, fz = 0.6 mm/t, ap = 0.5 mm(20pass): Total 10 mm × 16 mm, Dry 被削材:SS400

 

多刃仕様で高能率加工が可能

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 多刃仕様の例

カッタ径φ25の場合 5枚刃 MFH25-S25-03-5T

 

金型の荒加工に最適

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド マシニングセンタ

小型マシニングセンタで高送り加工を実現
BT30/BT40に対応

性能・試験情報

切削能力

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 多刃仕様

多刃仕様
注意:多刃仕様は標準刃仕様に比べ、推奨条件を下げる必要があります

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 標準刃仕様(カッタ径φ16-φ22)

標準刃仕様(カッタ径φ16 - φ22)

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド フェールスミル仕様・標準刃仕様(カッタ径φ25‐φ32)

フェースミル仕様(カッタ径φ40 - φ50)
標準刃仕様(カッタ径φ25 - φ32)

加工実例

 

金型部品 プリハードン鋼

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 加工実例

Vc = 220 m/min(n = 3,500 min-1
ap x ae = 0.5 × 14 mm
f = 0.05 mm/t(Vf = 700 mm/min)
Dry
MFH20-S20-03-4T(4枚刃)
LOGU030310ER-GM PR1535

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 加工実例寿命グラフ1

PR1535は他社品Kに対し切削負荷が低く、加工時間を延長することが可能
(ユーザー様の評価による)

 

航空機部品 析出硬化系ステンレス鋼

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 加工実例2

Vc = 120 m/min (n = 1,530 min-1
ap × ae = 0.7 × ~ 25 mm
fz = 0.6 mm/t (Vf = 3,670 mm/min)
Dry
MFH25-S25-03-4T(4枚刃)
LOGU030310ER-GM PR1535

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 加工実例寿命グラフ2

PR1535は、100個加工後も刃先状態が良好で安定加工が可能
(ユーザー様の評価による)

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

バーチカル(プランジ)加工

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド バーチカル(プランジ)加工図

バーチカル(プランジ)加工が可能です
送りはfz = 0.2 (mm/t)以内に設定してください

型番最大横切込み(ae)
MFH Mini3.5mm

注意・禁止事項

加工プログラム上の注意点(近似Rの設定)

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 加工プログラム上の注意点図

切込み角度:12°、等高線加工時のワーク最大傾斜角90°

MFH Mini
近似R(mm)最大食い込み量(mm)最大削り残し量(mm)
R1.6(推奨)00.39
R2.00.090.35
R2.50.260.26
R3.00.460.17

斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド 斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点
 

ヘリカル加工の注意点

ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内で使用してください

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド ヘリカル加工の注意点図1

× 最大加工穴直径オーバー
ヘリカル中心に芯が残る

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド ヘリカル加工の注意点図2

× 最小加工穴直径未満
中央の削り残し部がホルダに干渉

カッタ方向は、反時計回り(ダウンカット)となるようにしてください(上図参照)
テーブル送りは、推奨条件の50%に下げてください
切りくずが繋がる場合がありますので安全な環境下で加工してください

型番最小加工穴直径 φDh1最大加工穴直径φDh21周あたりの沈み込み最大深さ
MFH Mini2×DCX-82×DCX-21 mm
 

ドリリング加工の注意点

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド ドリリング加工の注意点図

ドリリング後、そのまま横送り加工を行う場合は、削り残し部分が切削されるまでは内刃も切削に使用するため、テーブル送りを推奨条件の25%以下にしてください
ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.2 mm/rev以下にしてください

型番最大加工
深さPd
底面が平坦となる
最小切削長X
MFH Mini1.0DCX-9

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

刃数

(枚)

首下長

(mm)

トラスココード

φD1

(mm)

φD2

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

M1

(mm)

最高回転数(min⁻¹)

最小発注数量
16
43
2
25
825-0361
8
14.7
8
12
M8xP1.25
18,880
1個
17
43
2
25
825-0364
9
14.7
8
12
M8xP1.25
17,900
1個
18
43
2
25
825-0366
10
14.7
8
12
M8xP1.25
17,000
1個
20
49
3
30
825-0369
12
18.7
9
15
M10xP1.5
15,700
1個
20
49
4
30
825-0370
12
18.7
9
15
M10xP1.5
15,700
1個
22
49
3
30
825-0374
14
18.7
9
15
M10xP1.5
14,700
1個
22
49
4
30
825-0375
14
18.7
9
15
M10xP1.5
14,700
1個
25
57
4
35
825-0379
17
23
10
19
M12xP1.75
13,400
1個
25
57
5
35
825-0380
17
23
10
19
M12xP1.75
13,400
1個
28
57
4
35
825-0384
20
23
10
19
M12xP1.75
12,400
1個
28
57
5
35
825-0385
20
23
10
19
M12xP1.75
12,400
1個
32
63
5
40
825-0389
24
30
12
24
M16xP2
11,400
1個
32
63
6
40
825-0390
24
30
12
24
M16xP2
11,400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,190
( 23,309 )
3日目
21,600
( 23,760 )
4日目
22,020
( 24,222 )
4日目
25,400
( 27,940 )
4日目
26,980
( 29,678 )
4日目
26,290
( 28,919 )
4日目
27,880
( 30,668 )
4日目
28,160
( 30,976 )
4日目
29,400
( 32,340 )
4日目
28,780
( 31,658 )
4日目
30,020
( 33,022 )
4日目
30,370
( 33,407 )
4日目
31,610
( 34,771 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面4コーナで経済的
・小径・多刃仕様で、小型マシニングセンタにおいても高能率・高送り加工を実現。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド
MFPN45型 エンドミル
MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル
MEC型 ヘッド
MEW型 ヘッド
高能率カッタ MFPN66型 エンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格21,190-30,240 -21,190 -20,900 -20,900 -27,950 -
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目〜4日目2日目〜3日目〜
加工用途平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 面取り平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプ
適応チップ材種超硬コート超硬コート / サーメット超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / サーメット
すくい角(° )A.R.-10--10---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング