17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル

通常単価(税別)
22,29539,352
税込単価
24,52543,287
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・両面4コーナで経済的・小径・多刃仕様で、小型マシニングセンタにおいても高能率・高送り加工を実...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

びびりに強く安定加工が可能

3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル ワーク食い付き時の切削抵抗

ワーク食い付き時の切削抵抗( 横切込みはカッタ径の1/2)

 
MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 3次元凸型切れ刃

3次元凸型切れ刃 MFH Mini

 

多様な加工に対応する多機能性

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 製品の基本仕様・特長01
 

良好な切りくず排出性

3次元凸型切れ刃により、切りくずの噛み込みを抑制

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 切りくず排出性比較1

MFH Mini

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 切りくず排出性比較2

他社高送りカッタ

切削条件:カッタ径 φ16 mm(2枚刃), Vc = 150 m/min, fz = 0.6 mm/t, ap = 0.5 mm(20pass): Total 10 mm × 16 mm, Dry 被削材:SS400

 

多刃仕様で高能率加工が可能

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 多刃仕様の例

カッタ径φ25の場合 5枚刃 MFH25-S25-03-5T

 

金型の荒加工に最適

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル マシニングセンタ

小型マシニングセンタで高送り加工を実現
BT30/BT40に対応

性能・試験情報

切削能力

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 多刃仕様

多刃仕様
注意:多刃仕様は標準刃仕様に比べ、推奨条件を下げる必要があります

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 標準刃仕様(カッタ径φ16-φ22)

標準刃仕様(カッタ径φ16 - φ22)

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル フェールスミル仕様・標準刃仕様(カッタ径φ25‐φ32)

フェースミル仕様(カッタ径φ40 - φ50)
標準刃仕様(カッタ径φ25 - φ32)

加工実例

金型部品 プリハードン鋼

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 加工実例

Vc = 220 m/min(n = 3,500 min-1
ap x ae = 0.5 × 14 mm
f = 0.05 mm/t(Vf = 700 mm/min)
Dry
MFH20-S20-03-4T(4枚刃)
LOGU030310ER-GM PR1535

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 加工実例寿命グラフ1

PR1535は他社品Kに対し切削負荷が低く、加工時間を延長することが可能
(ユーザー様の評価による)

 

航空機部品 析出硬化系ステンレス鋼

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 加工実例2

Vc = 120 m/min (n = 1,530 min-1
ap × ae = 0.7 × ~ 25 mm
fz = 0.6 mm/t (Vf = 3,670 mm/min)
Dry
MFH25-S25-03-4T(4枚刃)
LOGU030310ER-GM PR1535

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 加工実例寿命グラフ2

PR1535は、100個加工後も刃先状態が良好で安定加工が可能
(ユーザー様の評価による)

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

バーチカル(プランジ)加工

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル バーチカル(プランジ)加工図

バーチカル(プランジ)加工が可能です
送りはfz = 0.2 (mm/t)以内に設定してください

型番最大横切込み(ae)
MFH Mini3.5mm

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 推奨切削条件表

★:第1推奨 ☆:第2推奨

Ni基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨致します
表中の太字は推奨条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください
BT30相当のマシニング加工時は、送りを推奨条件の25%以下の設定を推奨致します
溝加工時は内部給油方式及びセンタースルークーラントを推奨致します
フェースミル仕様は、溝加工やポケット加工を推奨しておりません

注意・禁止事項

加工プログラム上の注意点(近似Rの設定)

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 加工プログラム上の注意点図

切込み角度:12°、等高線加工時のワーク最大傾斜角90°

MFH Mini
近似R(mm)最大食い込み量(mm)最大削り残し量(mm)
R1.000.51
R1.500.41
R1.6(推奨)00.39
R2.00.090.31
R2.50.260.26
R3.00.460.17

斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル 斜め沈み加工(ランピング加工)の注意点
 

ヘリカル加工の注意点
ヘリカル加工時には、最小~最大加工穴直径内で使用してください。

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル ヘルカル加工の注意点図1

× 最大加工穴直径オーバー
ヘリカル中心に芯が残る

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル ヘルカル加工の注意点図2

× 最小加工穴直径未満
中央の削り残し部がホルダに干渉

カッタ方向は、反時計回り(ダウンカット)となるようにしてください(上図参照)
テーブル送りは、推奨条件の50%に下げてください
切りくずが繋がる場合がありますので安全な環境下で加工してください

型番最小加工穴直径 φDh1最大加工穴直径φDh21周あたりの沈み込み最大深さ
MFH Mini2×DCX-82×DCX-21 mm
 

ドリリング加工の注意点

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル ドリリング加工の注意点図

ドリリング後、そのまま横送り加工を行う場合は、削り残し部分が切削されるまでは内刃も切削に使用するため、テーブル送りを推奨条件の25%以下にしてください
ドリリング加工時は、軸方向送り速度を0.2 mm/rev以下にしてください

型番最大加工
深さPd
底面が平坦となる
最小切削長X
MFH Mini1.0DCX-9

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長

(mm)

トラスココード

φD1

(mm)

最高回転数(min⁻¹)

重量(Kg)

最小発注数量
16
100
16
2
30
698-5815
図1
8
18,800
0.1
1個
16
150
16
2
50
825-0362
図1
8
18,800
0.2
1個
16
79
16
2
30
825-0363
図3
8
18,800
0.1
1個
17
100
16
2
20
825-0365
図2
9
17,900
0.1
1個
18
100
16
2
20
825-0367
図2
10
17,000
0.1
1個
20
130
20
3
50
698-5823
図1
12
15,700
0.3
1個
20
160
20
3
80
825-0371
図1
12
15,700
0.3
1個
20
130
20
4
50
698-5831
図1
12
15,700
0.3
1個
20
101
20
3
50
825-0372
図3
12
15,700
0.2
1個
20
101
20
4
50
825-0373
図3
12
15,700
0.2
1個
22
130
20
3
30
825-0376
図2
14
14,700
0.3
1個
22
130
20
4
30
825-0377
図2
14
14,700
0.3
1個
25
140
25
4
60
698-5840
図1
17
13,400
0.5
1個
25
180
25
4
100
825-0381
図1
17
13,400
0.6
1個
25
140
25
5
60
698-5858
図1
17
13,400
0.5
1個
25
117
25
4
60
825-0382
図3
17
13,400
0.4
1個
25
117
25
5
60
825-0383
図3
17
13,400
0.4
1個
28
140
25
4
40
825-0386
図2
20
12,400
0.5
1個
28
140
25
5
40
825-0387
図2
20
12,400
0.5
1個
32
150
32
5
70
698-5866
図1
24
11,400
0.8
1個
32
200
32
5
120
825-0391
図1
24
11,400
1.1
1個
32
150
32
6
70
698-5874
図1
24
11,400
0.8
1個
32
131
32
5
70
825-0392
図3
24
11,400
0.7
1個
32
131
32
6
70
825-0393
図3
24
11,400
0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,295
( 24,525 )
2日目
26,711
( 29,382 )
2日目
24,367
( 26,804 )
2日目
22,704
( 24,974 )
2日目
23,126
( 25,439 )
2日目
26,711
( 29,382 )
2日目
32,017
( 35,219 )
2日目
28,361
( 31,197 )
2日目
29,609
( 32,570 )
2日目
31,268
( 34,395 )
2日目
27,671
( 30,438 )
2日目
29,330
( 32,263 )
2日目
29,609
( 32,570 )
2日目
35,547
( 39,102 )
2日目
30,920
( 34,012 )
2日目
32,368
( 35,605 )
2日目
33,607
( 36,968 )
2日目
30,230
( 33,253 )
2日目
31,538
( 34,692 )
2日目
31,888
( 35,077 )
2日目
38,304
( 42,134 )
2日目
33,198
( 36,518 )
2日目
34,925
( 38,418 )
2日目
39,352
( 43,287 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面4コーナで経済的
・小径・多刃仕様で、小型マシニングセンタにおいても高能率・高送り加工を実現。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
形状加工
4
満足度:4.0
使ってみたところ今まで普通のカッターを高送りにして使っていたのと比べると、抵抗が少なくいいかなと、加工時間も同じくらい持...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFH型 高送りカッタ MFH mini エンドミル
MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
MFPN45型 エンドミル
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS
高性能エンドミル MEV フェースミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格22,295-22,295 -55,08131,800 -38,772 -38,211 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 面取り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法柄付きタイプねじ込み式アーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / サーメット超硬コート超硬コート
すくい角(° )A.R.-10-10----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング