ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

通常単価(税別)
5,2004,443
税込単価
5,7204,887
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【用途】・コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断。【特長】・レーザービームで瞬時にチッ...

詳細を確認

型番:

GS-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-105の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)
105
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
1.8
ホイールタイプ
セグメントタイプ

型番リスト

表示件数
型番
GS-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2004,443
( 4,887 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断。
【特長】
・レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。
・ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105の型番GS-105のページです。 型番GS-105に関する仕様情報を記載しております。
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブ[乾式用ハイグレード]磁器タイル・瓦用
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]
ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラウェーブタイプ[乾式用ハイグレード]
メーカーレヂトンレヂトンレヂトンEARTH MANレヂトンレヂトン
通常価格5,2004,8537,3488307,542 -7,348 -
通常出荷日6日目6日目6日目3日目6日目6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)105105105105--
内径(mm)20202020--
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)1.875-77

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング