ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LEDワイドライトルーペ(7倍)

通常単価(税別)
10,832
税込単価
11,915
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。・LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっき...

詳細を確認

型番:

15117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15117の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
7
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ35
トラスココード
834-5647
質量(g)
86
電源(V)
単3乾電池×2本(付属)
レンズ材質
PXM光学樹脂
替ランプ
交換不可

型番リスト

表示件数
型番
15117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,832
( 11,915 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
・LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
【用途】
・一般検査用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDワイドライトルーペ(7倍)の型番15117のページです。 型番15117に関する仕様情報を記載しております。
LEDワイドライトルーペ(7倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDワイドライトルーペ(7倍)
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
アーム式LED拡大鏡(2倍)
×1.75/Φ120mm拡大鏡(LED照明付)EA756TB-7
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm
メーカーエッシェンバッハエンジニア新潟精機(SK)エスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,8323,08115,74222,7551,613 -4,180
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡-手持ちルーペ
倍率(倍)710 / 4 / 621.75-2
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有-LEDライト有
スケール有無-
レンズ寸法(mm)φ35φ23116Φ120-φ80
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト