17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:5日目

室内の環境管理に最適な温湿度計。【特長】・測定範囲:(IN)0~50℃(OUT)-40~70℃ 15~...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • サイズ (mm)
    101×108×25
  • 測定範囲
    0~50℃(IN)、-40~70℃(OUT)、15~95%RH
  • JANコード
    4986702303402
  • センサ
    φ5×18mm、コード長さ(約3m)
  • 電源
    単4電池(1.5V)×1
  • 使用温・湿度範囲
    温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
  • 質量 (g)
    約154
  • サンプリング
    約10秒/回
  • 分解能
    温度:0.1℃(IN/OUT) 湿度:1%RH
  • 付属品
    単4電池(1.5V)×1(お試し電池)・取扱説明書、OUTPUTセンサーコード(約3m)
  • 保存温湿度
    温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)
  • 精度
    ±1℃(15~35℃)左記以外±2℃、±5%RH(15~35℃、40~80%RH)左記以外±10%RH

型番:

MT-893
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

時計機能付きデジタルデカ文字温湿度計の特長

測定範囲温度:0~50℃(IN) -40~70℃(OUT)
湿度:15~95%RH
分解能温度:0.1℃ 湿度:1%RH
確度温度:±1℃(15~35℃)左記以外は±2℃
湿度:±5%RH(15~35℃、40~80%RH)左記以外は±10%RH
測定周期約10秒/回
電源単4(1.5V)×1(お試し電池付)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
寸法・重量101(W)×108(H)×25(D)mm 約154g
外部センサ:5Φ×18mm (金属部)
付属品OUTPUTセンサコード(約3m)、お試し電池

MT-893の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
サイズ(mm)
101×108×25
測定範囲
0~50℃(IN)、-40~70℃(OUT)、15~95%RH
JANコード
4986702303402
センサ
φ5×18mm、コード長さ(約3m)
電源
単4電池(1.5V)×1
使用温・湿度範囲
温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
質量(g)
約154
サンプリング
約10秒/回
分解能
温度:0.1℃(IN/OUT) 湿度:1%RH
付属品
単4電池(1.5V)×1(お試し電池)・取扱説明書、OUTPUTセンサーコード(約3m)
保存温湿度
温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)
精度
±1℃(15~35℃)左記以外±2℃、±5%RH(15~35℃、40~80%RH)左記以外±10%RH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-893
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

室内の環境管理に最適な温湿度計。
【特長】
・測定範囲:(IN)0~50℃(OUT)-40~70℃ 15~95%RH
・コンフォート(快適さ)表示機能
・アラーム機能
・IN/OUT機能
・MAX/MIN値表示機能
【用途】
・室内の温湿度管理に適している

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデカ文字温湿度計 MT-893の型番MT-893のページです。 型番MT-893に関する仕様情報を記載しております。
デジタルデカ文字温湿度計 MT-893のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業場の室温計
4
満足度:4.0
現場での室温管理に使用しています。 価格も手ごろで外気温も測れて良いと思います。 あとは耐久性だけです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルデカ文字温湿度計 MT-893
ハンディー型白金デジタル温度計 MT-851
非接触放射温度計 MT-11
デジタル温湿度・露点計 HT-305
データロガ式デジタル温度計(2点式)
データロガ式デジタル温度計(4点式)
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格2,50016,52133,33413,43216,87228,827
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)放射温度計温度計(外部センサータイプ)温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)
サイズ(mm)101×108×25本体64(W)×154(H)×25.5(D)mm(突起物およびセンサは含まず)センサφ3.0×100mm ケーブル長:約1m 約150g176×203×58本体60(W)×135(H)×33(D)64(W)×184(H)×30(D)64(W)×184(H)×30(D)
測定範囲0~50℃(IN)、-40~70℃(OUT)、15~95%RH-放射温度:-35℃~1600℃ K熱電対温度:-64℃~1400℃ ※使用するK熱電対センサにより測定範囲は異なります。湿度10~95% 温度0~50℃-200~1370℃ 取付けるセンサにより測定範囲が変わります4チャンネル -200~1370℃ 使用センサで異なります
JANコード498670230340249867023019414986702303365---
センサφ5×18mm、コード長さ(約3m)φ3×100mm、ケーブル長さ(約1m)-薄膜静電容量センサ(湿度) サーミスタセンサ(温度)Kタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)K熱電対センサ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング