ツール用品技術窓口
室内の環境管理に最適な温湿度計。【特長】・測定範囲:0~50℃、20~90%RH・コンフォート(快適さ...
詳細を確認| 測定範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:20~90%RH |
|---|---|
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
| 確度 | 温度:±1℃(15~35℃)左記以外±2℃ 湿度:±5%RH(15~35℃ 40~80%RH)左記以外±10%RH |
| 測定周期 | 約10秒/回 |
| 電源 | 単4(1.5V)×1(お試し電池付) |
| 電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用時) |
| 寸法・重量 | 101(W)×108(H)×25(D)mm 約130g |
| 付属品 | 単4形乾電池(1.5V)×1本(お試し電池)・取扱説明書 |
室内の環境管理に最適な温湿度計。
【特長】
・測定範囲:0~50℃、20~90%RH
・コンフォート(快適さ)表示機能
・MAX/MIN値表示機能
【用途】
・室内の温湿度管理に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円