17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック DL-S4W

通常単価(税別)
406,318476,000
税込単価
446,950523,600
通常出荷日:1日目~2日目

測定データをワイヤレスで送信できるデジタル水準器。【特長】・付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    158
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    107
  • 厚み (mm)
    61
  • 測定範囲 (mm/m)
    ±5.00
  • 最小読取値 (mm/m)
    0.001(±1.999以内)、0.01(±2以上)
  • 測定範囲 (度)
    ±0.286
  • 最小読取値 (度)
    0.0001(±0.1145以下)、0.001(±0.1146以上)
  • 繰り返し精度
    ±0.005mm/m、±0.0003°以内
  • 電源
    9V006P型乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 質量 (g)
    2000
  • 付属品
    USBタイプ受信ユニット、ACアダプタ(100V~240V)、充電器(満充電 約6~7時間)、8.4V 006P 型 充電式バッテリー×2個、専用表示ソフト、収納ケース、取扱説明書
  • 読取精度1
    20±3℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)、±1.0%rdg(±2mm/m以上)
  • 読取精度2
    20±20℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)、±2.7%rdg(±2mm/m以上)

ご注意

  • 商品画像は型番:DL-S4Wです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

レベルニックの特長

  • 誰もが簡単に素早く測定でき、コストパフォーマンスに優れたデジタル水準器。
  • 同様の測定は、レーザー干渉計・オートコリメータ・気泡管水準器でも可能ですが、時間と費用、また熟練した測定者を必要とし、誰もが簡単に行えるものではない。
  • それをもっと簡単に、短時間で測定できるようにしたものがレベルニック。
  • 工作機械の水平出しや、平面度・真直度測定に威力を発揮

レベルニック DL-S4Wの外観・特長

レベルニック DL-S4W:関連画像

外観

  • 高精度デジタル水準器:0.001mm/m表示、無線/有線切替可能タイプ。
  • 無線システム標準装備。
  • PCへの測定値出力と本体での測定値確認、両方で使用できる。

使用上のご注意

  • レベルニックは精密測定器ですので、落下や何かにぶつけるような衝撃を与えないよう、十分注意してください。
  • 使用する前に、リグロインやアルコールなどで湿らせた、きれいなグラスペーパーや布などで、レベルニックのベース測定面のごみや油膜をきれいに拭き取ってください。
  • レベルニックと被測定物との間には、温度差がないようにしてください。より正確な測定を行う場合は、一般の精密測定と同様に恒温室内でのご使用をおすすめします。
  • 使用後はレベルニックのベース測定面に防錆油を塗り、保管してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ベース部材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ベース部材質

JANコード

最小発注数量
鋳鉄
4975846010291
1個
ステンレス SUS303
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406,318
( 446,950 )
2日目
476,000
( 523,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

測定データをワイヤレスで送信できるデジタル水準器。
【特長】
・付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能。
・付属ソフトでパソコン画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能。
・無線/有線の切替が可能。節電ができ、使用時間がアップ。
・USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライブが自動設定される。
・充電池2個付属。交代で使うことで充電中でも使用可能。
・レベルベース底面にねじ穴(M5xP0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが可能。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に最適。

ご注意

  • 商品画像は型番:DL-S4Wです。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

本製品は測定器通信統合ソフト SK-LOG対応品です。

複数の測定器と接続しデータ測定・収集・管理まで一括で行え業務効率改善!

>SK-LOGについて詳しくはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-S4Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-S4W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコ
通常価格406,318-426,066233,609170,358 -165,0614,072
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目13日目1日目
校正証明書
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)1586110450170160
マグネットなしなしなしなしなし底面のみ
高さ(mm)10710759565246.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング