ツール用品技術窓口





GHB-20の外観
・材質:ステンレス
| 品番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | デプスバー (有無) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GHB-15 | 130 | 0.02 | ±0.05 | 有 | 235g |
| GHB-20 | 180 | 275g | |||
| GHB-30 | 280 | ±0.08 | 330g |

寸法図
(単位:mm)
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHB-15 | 240 | 82 | 21 | 40 | 83 | 31.5 | 17 |
| GHB-20 | 290 | 92 | 50 | ||||
| GHB-30 | 390 | 102 | 60 |

各部名称と機能
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
※お守りいただかないと「傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容」です。
ご使用前に、下記の準備を行ってください。
測定面、摺動面、外観などの汚れや防錆油などを拭き取る
そのまま測定を行うと誤差の原因となります。
本体と被測定物の温度慣らしを十分に行う
測定器本体と被測定物の間に温度差があると、誤差の原因となります。同じ温度になるよう、温度慣らしは十分に行ってください。
使用前精度確認を行う

副尺の0点が合致していること
本尺目盛に、本尺目盛と副尺(バーニヤ)目盛が合致したところの副尺目盛をプラスして、測定値を読む。
測定値=本尺目盛+副尺(バーニヤ)目盛

測定例1 測定値77.00mm

測定例2 測定値77.30mm

測定例3 測定値77.35mm
測定面、摺動面、外観などの汚れや油などを乾いたウエスで拭き取り、防錆処理を行う。
防錆処理は防錆油を薄く塗るか、防錆袋などに入れてください。
止めねじをゆるめ、ジョウを少し開いた状態で保管する
ジョウを閉じた状態で止めねじを締めて固定すると、温度変化による膨張などで無理な力がかかり、精度不良の原因となります。
付属のケースに入れ、乾燥した冷暗所に保管する。
直射日光や湿気は避け、管理者以外が触れない状態で保管してください。

測定物への当て方
直方体を測定する場合
平行する面に対して垂直にジョウ部分を当てる。
円筒体を測定する場合
円筒体の軸方向に対して、ノギスが直角になるようにジョウ部分を当てる。

目盛の見方
ノギスの目盛のある方向に垂直に読み取る。垂直でないと本尺と副尺(バーニヤ)の面の高さの段差により、視差ができ誤差が発生する。

SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
同等サイズの数量検査測定に大変便利なM型ノギス。
【特長】
・バーニヤ一体タイプで目盛が見やすい。
・スライダは微動送りができる。
・シルバー仕上。
【用途】
・外側、内側、段差、深さの測定に最適。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

シンワ測定
ポケットノギス
4.3通常価格(税別):1,701円

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):5,418円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):9,837円~

シンワ測定
高級ミニノギス
4.3通常価格(税別):3,985円~