17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルスラントルール 快段目盛

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!アナログ式の角度計です。【特長】・アナログ式で気泡管水平器に比べ...

詳細を確認

型番:

DSR-180KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダイヤルスラントルール 快段目盛:関連画像

外観

角度&勾配兼用目盛

材質ABS(本体)、スチロール(カバー)
測定範囲0~180゜
最小読取値1゜
読取精度±0.5゜
製品寸法L182×W90×H20mm
質量110g

DSR-180KDの仕様・寸法情報

商品タイプ
アナログ角度計
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
製品寸法(mm)
182×92×20
質量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DSR-180KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!アナログ式の角度計です。
【特長】
・アナログ式で気泡管水平器に比べ見やすい
・1°単位の目盛が見やすい、階段状目盛
・軽くて使いやすい
・便利な取っ手&フック穴付
【用途】
・傾斜角の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルスラントルール 快段目盛の型番DSR-180KDのページです。 型番DSR-180KDに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルスラントルール 快段目盛のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
角度
5
満足度:5.0
目盛が細かく針式なので絶対角度が一目で読み取れます。外周が45度や90度があり下側からの測定できるので便利です。
0人が参考にしています。
角度測定
5
満足度:5.0
水平からの角度をパっと簡単に確認したいときに便利です。価格も手頃で見やすいのがいいです。
0人が参考にしています。
作業台、及び保管棚作成時の角度測定
4
満足度:4.0
アナログ式のため水平器に比べ見やすく、軽くて使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルスラントルール 快段目盛
ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付
ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメータ 快段目盛
ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメータ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格2,8002,90212,0203,900 -11,88012,735 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目10日目在庫品1日目10日目10日目
商品タイプアナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~90°0~180°0~90°
最小表示(°)111111
製品寸法(mm)182×92×20182×92×20182×92×2095×95×30182×92×2095×95×30
質量(g)100100100120112120
よく一緒に購入される商品

角度計カテゴリの売れ筋ランキング