17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDLENSER iSEO5R 5605-R
  • LEDLENSER iSEO5R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDLENSER iSEO5R

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5605-R

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アドバンスフォーカスを搭載した軽量一体型ヘッドライトです。
・3つの点灯パターン(パワーモード、ディマーモード、シグナル点滅)です。
・ヘッド部のつまみを回ることで、ワイド・スポットを無段階で調節可能です。
・眩しさを軽減する赤色LEDモードを搭載しています。
・誤点灯を防ぐスイッチロック機能付です。
【仕様】
・全光束(lm):180
・幅(mm):50
・奥行(mm):50
・高さ(mm):60
・電源:専用リチウムイオン充電池(付属)
・最大点灯時間:約20時間(≧1lm)
・保護等級:IPX6
・トラスココード:819-2660
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・専用充電池
・USBケーブル
・ポーチ
・ヘルメットコネクトキット
・JAN:4029113560504

ご注意

  • ・電球交換できません。・LEDは決して直視しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

全光束(lm)
180
電池種類
その他
商品タイプ
ヘッドライト
トラスココード
819-2660
奥行(mm)
50
高さ(mm)
60
幅(mm)
50
最大点灯時間(h)
約20(≧1lm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト