17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDLENSER i7 5607

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDLENSER i7

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5607

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・持ち手はローレット加工で滑り止め防止です。
・転がり防止のロールプロテクションも付属です。
【仕様】
・全光束(lm):220
・外径(mm):36.5
・全長(mm):130
・明るさ(lm):220
・電源:単4形アルカリ電池(4個)付属
・最大点灯時間:約35時間(≧1lm)
・トラスココード:780-8925
【材質/仕上】
・本体:アルミ
【セット内容/付属品】
・ストラップ
・専用ポーチ
・ロールプロテクションリング
・JAN:4029113560702

ご注意

  • ・電球交換できません。・LEDは決して直視しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
最大点灯時間(h)
約35(≧1lm)
電源詳細
単4形アルカリ電池4個
最大光束(lm)
220
トラスココード
780-8925
外径(mm)
36.5
全光束(lm)
220
全長(mm)
130
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト