17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDLENSER SEO用専用充電池 7784

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDLENSER SEO用専用充電池

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7784

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・各種充電式ライト用の充電池です。
【仕様】
・適合機種:6103/6104/6105/6105/6106/6107-R/6007-RB
・トラスココード:780-9948
・JAN:4029113778404

指定中の仕様・寸法情報

電池種類
その他
商品タイプ
その他
JANコード
4029113778404
トラスココード
780-9948
適合機種
5603、5605-R
質量(g)
22.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト