17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

通常単価(税別)
1,197
税込単価
1,317
通常出荷日:1日目

【特長】・レッドレンザーのLEDライトが収納可能なポーチです。【用途】・フラッシュライトをベルトに装着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 適合機種
    P7core/P7/T7M/P7QCT7.2/T7M/M7/L7/P5R Work
  • JANコード
    4029113033305
  • トラスココード
    820-6903
  • 質量(g)
    41.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 幅(mm)
    45
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    155

型番:

0333
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0333の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
適合機種
P7core/P7/T7M/P7QCT7.2/T7M/M7/L7/P5R Work
JANコード
4029113033305
トラスココード
820-6903
質量(g)
41.000
材質1
ナイロン
幅(mm)
45
奥行(mm)
45
高さ(mm)
155
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0333
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッドレンザーのLEDライトが収納可能なポーチです。
【用途】
・フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチ
【材質】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチの型番0333のページです。 型番0333に関する仕様情報を記載しております。
P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ
レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ
LEDLENSER P5R用専用充電池
レッドレンザー 専用充電池 500985
充電式LEDライト レッドレンザー P7R Work
充電式LEDハンディライト レッドレンザー P2R Work
メーカーLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSERLED LENSER
通常価格1,1971,2504,4006,42925,0676,740
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他LED型LED型
適合機種P7core/P7/T7M/P7QCT7.2/T7M/M7/L7/P5R WorkP2R core/P2R work/P3 core/P5 core/P5/P5R/P5EP5RH7R Core/Work、P7R Core/Work/Signature--
JANコード402911303330540291130337014029113770309405820502295840582050206954058205020572
トラスココード820-6903820-6906780-9913244-0851257-2752244-0848
質量(g)41.00030.0002071.00021944.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング