ファクトリーサプライ用品技術窓口

GENTOS 防爆LED投光器 GANZ BF50

通常単価(税別)
68,28260,115
税込単価
75,11066,127
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。【商品仕様】・防爆構造:Exdem...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1500
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    14
  • 幅 (mm)
    267.9
  • 奥行 (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    166.6
  • 点灯時間 (h)
    2(Hiモード時)
  • 光源
    白色COB LED×1灯
  • JANコード
    4950654037753
  • トラスココード
    819-3858
  • 質量 (g)
    2100
  • 付属品
    5mケーブルACアダプター
  • 電源
    専用内蔵充電池
  • 充電時間 (h)
    2
  • 保護等級
    IP65
  • 内容量
    1台
  • 材質
    本体:アルミニウム、ポリカーボネイト

型番:

GZ-BF50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ-BF50の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1500
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
14
幅(mm)
267.9
奥行(mm)
120
高さ(mm)
166.6
点灯時間(h)
2(Hiモード時)
光源
白色COB LED×1灯
JANコード
4950654037753
トラスココード
819-3858
質量(g)
2100
付属品
5mケーブルACアダプター
電源
専用内蔵充電池
充電時間(h)
2
保護等級
IP65
内容量
1台
材質
本体:アルミニウム、ポリカーボネイト

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-BF50

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,28260,115
( 66,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。
【商品仕様】
・防爆構造:Exdemb[[R2]]c T4Gb(Zone1、2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GENTOS 防爆LED投光器 GANZ BF50の型番GZ-BF50のページです。 型番GZ-BF50に関する仕様情報を記載しております。
GENTOS 防爆LED投光器 GANZ BF50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTOS 防爆LED投光器 GANZ BF50
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
LED投光器(屋外用防雨型)
充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
メーカーGENTOS日動工業ハタヤリミテッドGENTOS日動工業日動工業
通常価格68,28239,532 -34,341 -33,00048,451 -26,410
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)1500685024006000(強)/3000(中)/1500(弱)68502780
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)144830604821
幅(mm)267.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト