17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GENTOS(ジェントス) LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-600シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GENTOS(ジェントス) LED作業灯 GANZ(ガンツ) GZ-600シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GZ-602

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・広範囲を均一に照射可能なCOB LEDを光源に採用しています。
・スポットを照らすTOPライトと広範囲を照らすメインライトを切替え可能です。
【材質】
・本体:ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
550
形状
マグネット付
電源
充電式
特殊用途
防滴
38mm
奥行
27mm
高さ
365mm
実用点灯時間(h)
3(Hiモード時)
JANコード
4950654037524
トラスココード
819-3862
質量(g)
260.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト