17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED作業灯 ハンディーワークライトシリーズ GZ-001

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GZ-001

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・COB(面発光)LED搭載です
・底面マグネット付き180°可動式クリップ
・チャージングインジケーター
・作業服やベルトに挟んで使える便利な背面クリップ
・引っ掛けて使用できる背面フック
・ハイモード、エコモード搭載です

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
120
形状
マグネット付
電源
充電式
特殊用途
防滴
JANコード
4950654036923
トラスココード
818-3872
奥行(mm)
22
高さ(mm)
145
幅(mm)
28
質量(g)
87.000
材質1
本体:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト