17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO リードバイスLV-150用口金 LV-150K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO リードバイスLV-150用口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LV-150K

2020年04月に販売終了となりました。

廃番品です。代替品ございません。

【商品仕様】
・適用機種:LV-150、KLV-150
・幅×厚み×高さ(mm):150×15.0×25
・JANコード:4989999183139
・トラスココード:127-4791

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト