17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

普及型メタルルーペ

普及型メタルルーペ
  • 普及型メタルルーペ
通常単価(税別)
2,5803,471
税込単価
2,8383,818
通常出荷日:1日目

【特長】・工場・オフィス・作業場での必需品です。・使い易い繰出し型です。【用途】・一般検査用。【材質】...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
10
φ21
4989999464818
786-9070
35.000
28
47
1個
16
φ21
4989999464825
786-9088
36.000
28
47
1個
20
φ15
4989999464832
786-9096
20.000
20
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,090
( 3,399 )
1日目
3,471
( 3,818 )
1日目
2,580
( 2,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・オフィス・作業場での必需品です。
・使い易い繰出し型です。
【用途】
・一般検査用。
【材質】
・レンズ:ガラス
・本体:亜鉛

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品情報

繰出し型メタルルーペ 20倍率の仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

  • クロームナシジメッキ
  • 倍率:20倍
  • レンズ寸法:φ15(直径15mm)
  • 幅:35mm
  • 奥行:20mm
  • 高さ:17mm
  • 材質/レンズ:ガラス
  • 質量:20g
寸法図

寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普及型メタルルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普及型メタルルーペ
TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
三つ折型ルーペ
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型
LED照明拡大鏡 クランプ保持型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,580-7,1201,613 -3,37429,128 -34,689 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目〜4日目
材質1レンズ:ガラスレンズ:ガラス(トリプレットレンズ)レンズ:アクリルレンズ:ガラスレンズ:光学ガラスレンズ:光学ガラス
材質2本体:亜鉛本体:ABS樹脂、アルミ本体:ABS樹脂---
高さ(mm)1725-50330604
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト