17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

平型バフ ネオセーム(合成皮革)

平型バフ ネオセーム(合成皮革)
通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軸付なので取り付け交換が容易です。【用途】・ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

毛材

トラスココード

JANコード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
20
樹脂
819-1769
4989999479416
3.300
6
5個
23
スチール(鋼)線
819-1770
4989999479423
3.600
8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
4日目
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。 最高使用回転数以下で使用してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

図面

203H-13/233H-13

平型バフ ネオセーム(合成皮革)  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平型バフ ネオセーム(合成皮革)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型バフ ネオセーム(合成皮革)
六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン
六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮
六角軸アンカーホールブラシ
軸付カップブラシ 真鍮線
ネジリブラシ 毛材:ステンレス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8802,087 -1,941 -2,101 -2,110 -2,040 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
軸径(mm)3446.356.356
摘要鏡面仕上げ、最終艶出し-----
材質1軸:快削鋼軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:スチール(SPHC)軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸:真鍮
材質2毛材:合成皮革毛材:砥粒入ナイロン#320-毛材:66ナイロン0.15mm真鍮線毛材:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(rpm)1000020002000100030001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト