17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロウフットレンチセットセット

通常単価(税別)
23,506
税込単価
25,857
通常出荷日:1日目

【特長】・クローフットレンチのセットです。・六角フレアナット用形状にパワーフィットを採用しています。・...

詳細を確認
  • 種類
    クロウフット
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    セット品
  • トラスココード
    807-0576
  • セット内容(mm)
    NBNS3-08、10、12、13、14、17、19
  • JANコード
    4989433311579
  • 質量(g)
    400

型番:

NTBNS307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTBNS307の仕様・寸法情報

種類
クロウフット
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分
セット品
トラスココード
807-0576
セット内容(mm)
NBNS3-08、10、12、13、14、17、19
JANコード
4989433311579
質量(g)
400
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTBNS307
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,506
( 25,857 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クローフットレンチのセットです。
・六角フレアナット用形状にパワーフィットを採用しています。
・口径部には15°の角度を設け裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部中心からドライブ角中心距離(NBNS3-08~13は20mm・NBNS3-14~19は25mm)の共通サイズにし、トルクレンチと組み合せ時、計算がしやすくなっています。
【用途】
・ネプロス・クロウフットレンチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロウフットレンチセットセットの型番NTBNS307のページです。 型番NTBNS307に関する仕様情報を記載しております。
クロウフットレンチセットセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両整備に
5
満足度:5.0
配管を外すのにどうしてもスパナじゃ難しかったので、評判のいいネプロスで作業しました。 薄く作ってあり、厚みが各々のサイズ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロウフットレンチセットセット
スパナセット[6本組]
超ロングストレートめがねレンチセットセット
アングルヘッド スパナセットセット
めがねレンチセット[6本組]
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSスーパーツール
通常価格23,50620,50049,01731,86233,5542,925
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類クロウフット両口スパナ両口めがね両口スパナ両口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品
トラスココード807-0576807-0599807-0585807-0946807-0587-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト