17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロウフットレンチ NEPROS

通常単価(税別)
2,9684,154
税込単価
3,2654,569
通常出荷日:1日目

【特長】・口径部は、裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。・口径...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    9.5
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

厚さ(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

RoHS?最小発注数量
35
807-0384
9.5
8
4989433311494
30
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
6
1個
36.8
807-0385
9.5
10
4989433311500
35
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
6
1個
38.6
807-0386
10
12
4989433311517
40
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
6
1個
38.6
807-0387
10
13
4989433311524
40
特殊工具鋼
表面処理:硬質クロムメッキ
6
1個
45.7
807-0388
11
14
4989433311531
60
特殊鋼
-
6
1個
48.4
807-0389
13
17
4989433311548
85
特殊鋼
-
6
1個
48.4
807-0390
13
19
4989433311555
85
特殊鋼
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,968
( 3,265 )
1日目
2,968
( 3,265 )
1日目
2,968
( 3,265 )
1日目
3,299
( 3,629 )
1日目
3,681
( 4,049 )
1日目
4,154
( 4,569 )
1日目
3,820
( 4,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径部は、裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部に15°の角度があるため、裏表使用すると30°の範囲で作業でき、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部中心からドライブ角中心までの距離を統一し、トルクレンチ使用時のわずらわしい換算を容易にしました。(距離:NBNS3-08~13:20mm、NBNS3-14~19:25mm)
・口径部には15°の角度を設け裏表の両面使用により30°の範囲で作業が可能で、狭い場所で威力を発揮します。
・口径部中心からドライブ角中心距離(NBNS3-08~13は20mm・NBNS3-14~19は25mm)の共通サイズにし、トルクレンチと組み合わせ時、計算がしやすくなっています。
【用途】
・ネプロス・クロウフットレンチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロウフットレンチ NEPROSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロウフットレンチ NEPROS
クロウフットレンチ ロングタイプ
クロウフットレンチ TBNS305W
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
ミニスパナセット(単品)
メーカーNEPROS旭金属工業KTC(京都機械工具)エスコスーパーツールエンジニア
通常価格2,968-3,048 -12,00025,3372,925504 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
差込角(mm)9.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト