17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm EX0890
  • ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

通常単価(税別)
528
税込単価
581
通常出荷日:1日目

【特長】・両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。・優れた熱処理により、安定した品質を提供します。...

詳細を確認

    型番:

    EX0890
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
    型番:EX0890
    ・六角棒レンチ
    ・対辺寸法(mm):0.89
    ・全長(mm)×首下長(mm):60.5×12(内寸法)
    ・硬度:HRC52~56
    ・対辺(mm):0.89

    EX0890の仕様・寸法情報

    二面幅寸法(mm)
    0.89
    JANコード
    4992676038394
    トラスココード
    816-5213
    質量(g)
    0.4
    材質1
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め
    硬度
    HRC52~56

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EX0890

    二面幅寸法

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    硬度

    最小発注数量
    0.89
    4992676038394
    816-5213
    0.4
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め
    HRC52~56
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    528
    ( 581 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
    ・優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mmの型番EX0890のページです。 型番EX0890に関する仕様情報を記載しております。
    ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm
    六角棒レンチインチ(ポリ袋)
    アネックス 精密六角レンチ 対辺0.89mm キャッチグリップ付
    ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット
    ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm
    5.0mm 六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
    メーカー旭金属工業旭金属工業ANEX旭金属工業旭金属工業エスコ
    通常価格528460 -3506,659 -1,056 -2,830
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト