17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH メッキ六角棒レンチ2mm
  • ASH メッキ六角棒レンチ2mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ASH メッキ六角棒レンチ2mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AX-0150

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締め付ける事が出来ます。
・長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締める事が出来ます。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
【材質】
・超強力合金鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ

指定中の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
1.5
全長(L寸法)(mm)
50
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
14
単品・セット区分
単品
JANコード
4992676001565
トラスココード
816-5032
質量(g)
1
材質1
超強力合金鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト