17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチセット AWS0880
  • 六角棒レンチセット

六角棒レンチセット

通常単価(税別)
2,303
税込単価
2,533
通常出荷日:1日目

【特長】・両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。・優れた熱処理により、安定した品質を提供します。...

詳細を確認
  • JANコード
    4992676000872
  • トラスココード
    816-5018
  • 質量(g)
    152.000
  • 材質1
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:8mm以上カチオン電着塗装6mm以下黒染め
  • セット内容(mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8

型番:

AWS0880
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:AWS0880
・セット内容(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
・組数(本):8
・硬度:HRC52~56

AWS0880の仕様・寸法情報

JANコード
4992676000872
トラスココード
816-5018
質量(g)
152.000
材質1
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:8mm以上カチオン電着塗装6mm以下黒染め
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AWS0880
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,303
( 2,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
・優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
【用途】
・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒レンチセットの型番AWS0880のページです。 型番AWS0880に関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチセットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産装置の日常メンテナンス用途
5
満足度:5.0
以前、何かの装置を購入した際に付属品でこちらのセットが添付されていて愛用中。手のひらサイズでポケットにも余裕で入り、使い...もっと読む
0人が参考にしています。
1つ
4
満足度:4.0
1セットもっていると さまざまな場面でつかえるので たすかります 持ち運ぶもできますし 非常に便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチセット
六角棒レンチ
六角棒レンチセット(レインボー)
六角棒L形レンチ
HAMACO 六角棒レンチセット
六角棒レンチ セット(ポーチタイプ)
メーカー旭金属工業旭金属工業PBスイスツールズTONEハマコSSトラスコ中山
通常価格2,30380 -6,293 -275 -97,51110,387
通常出荷日1日目1日目5日目〜在庫品1日目〜4日目1日目
JANコード4992676000872-----
トラスココード816-5018-----
質量(g)152.000-----
材質1材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:8mm以上カチオン電着塗装6mm以下黒染めクロムバナジウム鋼●表面処理:黒染め----
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト