17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH ロングボールポイント六角棒レンチ1/8 AQX0332

ASH ロングボールポイント六角棒レンチ1/8

通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:1日目

【特長】・六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。...

詳細を確認

    型番:

    AQX0332
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
    型番:AQX0332
    ・インチサイズ
    ・対辺寸法(インチ):3/32
    ・全長(mm)×首下長(mm):112×18(内寸法)
    ・硬度:HRC54~58
    ・セット内容(本):1
    ・セット内容(インチ):3/32
    ・セット内容(点):1

    AQX0332の仕様・寸法情報

    二面幅寸法(インチ)
    3/32
    JANコード
    4992676002609
    トラスココード
    816-4991
    質量(g)
    5
    材質1
    材質:超強力合金鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AQX0332

    二面幅寸法

    (インチ)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    3/32
    4992676002609
    816-4991
    5
    材質:超強力合金鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    940
    ( 1,034 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。
    ・先端のボールポイント加工により最大25°の角度からネジをまわす事が出来るので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ASH ロングボールポイント六角棒レンチ1/8の型番AQX0332のページです。 型番AQX0332に関する仕様情報を記載しております。
    ASH ロングボールポイント六角棒レンチ1/8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH ロングボールポイント六角棒レンチ1/8
    ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット
    ロングボールポイント六角棒レンチ
    ロングボールポイント六角棒レンチセット
    T形六角棒レンチセット 8本組
    ASH ショートダックスキー六角棒レンチ2mm
    メーカー旭金属工業旭金属工業ミスミ旭金属工業トラスコ中山旭金属工業
    通常価格9406,659 -3,173 -6,6666,1481,056 -
    通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目2日目19日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト