17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロング六角棒レンチ AL1900
  • ロング六角棒レンチ

ロング六角棒レンチ

通常単価(税別)
2,913
税込単価
3,204
通常出荷日:7日目

【特長】・ロングタイプですので、奥まった場所にも使用できます。【用途】・六角穴付きボルト・六角穴付き止...

詳細を確認

    型番:

    AL1900
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AL1900の仕様・寸法情報

    二面幅寸法(mm)
    19
    JANコード
    4992676000339
    トラスココード
    816-4960
    質量(g)
    1055
    材質1
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:カチオン電着塗装
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AL1900

    二面幅寸法

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    19
    4992676000339
    816-4960
    1055
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:カチオン電着塗装
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,913
    ( 3,204 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロングタイプですので、奥まった場所にも使用できます。
    【用途】
    ・六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロング六角棒レンチの型番AL1900のページです。 型番AL1900に関する仕様情報を記載しております。
    ロング六角棒レンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロング六角棒レンチ
    ロング六角棒レンチ(インチ)
    ロング六角棒レンチセット(インチ)
    ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
    ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)
    TONE ロング六角棒L形レンチ
    メーカー旭金属工業PBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズTONE
    通常価格2,913768 -6,279 -1,731 -8,110 -350 -
    通常出荷日7日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト