ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 対辺形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケット(6角タイプ)

ソケット(6角タイプ) VS4170
通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:1日目

【特長】・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことがで...

詳細を確認

型番:

VS4170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS4170の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
37
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4992676022744
トラスココード
376-7434
質量(g)
70
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)
17
対辺形状
12角
差込角(mm)
-
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VS4170

用途

ソケット形状

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

対辺寸法(mm)

対辺形状

差込角(mm)

RoHS?最小発注数量
手作業用
12角
17
12.7
37
単品 ソケット
4992676022744
376-7434
70
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
17
12角
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業

商品情報

【商品仕様】
・型番:VS4170
・対辺寸法(mm):17
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):37
・対辺形状:12角
・対辺(mm):17
・材質:特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット(6角タイプ)の型番VS4170のページです。 型番VS4170に関する仕様情報を記載しております。
ソケット(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(6角タイプ)
ソケット(6角)
インパクト用ソケットセット(6角タイプ)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
メーカー旭金属工業ロブテックストラスコ中山KTC(京都機械工具)ミスミトラスコ中山
通常価格1,009548 -3,871 -11,969 -528 -8,477 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト