ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)

ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214) VG0214
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,056
税込単価
2,262

【特長】・握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。・各...

詳細情報を確認する
  • 全長(L寸法) (mm)
    150
  • JANコード
    4992676021433
  • トラスココード
    816-5748
  • 質量(g)
    65
  • 材質1
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 差込角(mm)
    6.35

型番:

VG0214
解除
    数量:

    VG0214の仕様・寸法情報

    全長(L寸法)(mm)
    150
    JANコード
    4992676021433
    トラスココード
    816-5748
    質量(g)
    65
    材質1
    材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
    差込角(mm)
    6.35

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VG0214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,056
    ( 2,262 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
    ・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。

    商品情報

    【商品仕様】
    ・握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
    ・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
    ・JIS表示認定工場製

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)の型番VG0214のページです。 型番VG0214に関する仕様情報を記載しております。
    ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)
    ソケットレンチセット
    ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS
    ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
    レボウェイブ ラチェットハンドル
    インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
    メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
    通常価格2,05611,57131,6939,0875,9399,271
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    全長(L寸法)(mm)150--250-90
    JANコード49926760214334992676014893499267602189149926760071544992676002692-
    トラスココード816-5748816-5390376-7256790-2611497-8323-
    質量(g)659004800.0400520-
    材質1材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ特殊鋼●表面処理:クロムメッキクロムバナジウム鋼(Cr-V)--材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました