ツール用品技術窓口

確定しました

ソケットレンチ用ドライバーソケット

ソケットレンチ用ドライバーソケット VD2002
通常単価(税別)
792
税込単価
871
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。【用途】・ネジの...

詳細を確認

型番:

VD2002
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VD2002の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
25
JANコード
4992676018617
トラスココード
816-5726
質量(g)
11
材質1
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ
差込角(mm)
6.35

型番リスト

表示件数
型番
VD2002

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

差込角(mm)

最小発注数量
25
4992676018617
816-5726
11
材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:クロムメッキ
6.35
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
【用途】
・ネジの取り外し等の作業。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチ用ドライバーソケットの型番VD2002のページです。 型番VD2002に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチ用ドライバーソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチ用ドライバーソケット
ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)
インパクトレンチ用ソケット
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
ドライバー形ハンドル
ソケットレンチセット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業フラッシュツール(FPC)NEPROS旭金属工業
通常価格7921,8702,2435,4154,32410,562
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト