ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

インパクトレンチ用ソケット

インパクトレンチ用ソケット US0630
  • インパクトレンチ用ソケット
通常単価(税別)
2,243
税込単価
2,467
通常出荷日:7日目

【特長】・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。【用途】・六角ボルト・ナットの締結作...

詳細を確認

型番:

US0630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

US0630の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
55
JANコード
4992676020320
トラスココード
816-5562
質量(g)
380
材質1
材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
対辺寸法(mm)
30
差込角(mm)
19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
US0630

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
55
4992676020320
816-5562
380
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,243
( 2,467 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケットの型番US0630のページです。 型番US0630に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)
インパクトレンチ用ソケットアダプタ
ソケットレンチセット
ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格2,2439,2711,8702,729 -10,56231,693
通常出荷日7日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装特殊鋼●表面処理:クロムメッキクロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(mm)19196.35---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト