ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KTC スタンダードT型トルクスビットソケット用交換ビットT30

通常単価(税別)
1,243
税込単価
1,367
通常出荷日:4日目

【特長】・六角穴付き止めねじ付きです。・ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5...

詳細を確認

型番:

T-T30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-T30の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
5.49
全長(L寸法)(mm)
46
単品・セット区分
単品 関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T-T30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付き止めねじ付きです。
・ビット交換時にはタイプAの場合は2mm、タイプBの場合は2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。
【用途】
・交換用ビット
【商品仕様】
・タイプ:A
・呼びNo.:T30
・対辺寸法(mm):6.3
・全長(mm):46
・ソケット側寸法(mm):6.3
・ソケット側寸法(mm):6.3
・JANコード:4989433827759
・トラスココード:807-0737
・質量:13g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC スタンダードT型トルクスビットソケット用交換ビットT30の型番T-T30のページです。 型番T-T30に関する仕様情報を記載しております。
KTC スタンダードT型トルクスビットソケット用交換ビットT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC スタンダードT型トルクスビットソケット用交換ビットT30
1/2"DR/T20~T60[Torx]ビットソケットEA618CW
12.7sq. T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)
9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)
T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)
9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)
メーカーKTC(京都機械工具)エスコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,24312,03413,85611,391 -12,997 -11,964 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜3日目〜3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊特殊特殊特殊特殊
二面幅寸法(S寸法)5.49T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T6013.20-2.3-
全長(L寸法)(mm)4660365315215315
単品・セット区分単品 関連部品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト