ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット SD2340
  • ソケットレンチセット
通常単価(税別)
10,562
税込単価
11,618
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケット、ヘキサゴンソケット、ドライバーソケット、ラチェットハンドル、エクステンションバー、...

詳細を確認

型番:

SD2340
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD2340の仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
セット内容(点)
34
JANコード
4992676014893
トラスココード
816-5390
質量(g)
900
材質1
特殊鋼●表面処理:クロムメッキ
ハンドル内容
ラチェットハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ドライバー型ハンドル、T形スライドハンドル、スピンディスク
セット内容
ソケット、ヘキサゴンソケット、ドライバーソケット、ラチェットハンドル、エクステンションバー、六角棒レンチ、他
ソケット内容
ソケット4~13mm、ヘキサゴンソケット3~10mm、ドライバーソケット・六角棒レンチ1.5/2/2.5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD2340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,562
( 11,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット、ヘキサゴンソケット、ドライバーソケット、ラチェットハンドル、エクステンションバー、六角棒レンチなどが入ったセットです。
【用途】
・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結。
【材質】
・特殊鋼●表面処理:クロムメッキ

商品情報

【商品仕様】
<型番:SD2340>
・JIS表示認定工場製
・差込角(mm):6.35
・ハンドル内容:ラチェットハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ドライバー型ハンドル、T形スライドハンドル、スピンディスク
・セット内容(点):34
・ソケット内容:ソケット4~13mm、ヘキサゴンソケット3~10mm、ドライバーソケット・六角棒レンチ1.5/2/2.5mm
・セット内容:ソケット、ヘキサゴンソケット、ドライバーソケット、ラチェットハンドル、エクステンションバー、六角棒レンチ、他
・セット内容(点):34
・材質:特殊鋼
・表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセットの型番SD2340のページです。 型番SD2340に関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット
ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS
ハイブリッドソケットセット VFS4100
レボウェイブ ラチェットハンドル
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
ソケットレンチ用ドライバーソケット(VG0214)
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格10,56227,72017,8545,9396,3251,870
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.712.712.712.7-
セット内容(点)342013---
JANコード49926760148934992676021891-499267600269249926760071544992676021433
トラスココード816-5390376-7256421-3378497-8323790-2611816-5748
質量(g)9004800.02300.052040065

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト