ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]

型番:

NTQ6T05A
解除
    数量:

    NTQ6T05Aの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NTQ6T05A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,900
    ( 20,790 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    ・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):9.5
    ・セット内容:NQ6T25、T30、T40、T45、T50
    ・セット内容(点):5
    ・セット入数(個):5
    ・JANコード:4989433127538
    ・トラスココード:807-0598
    ・質量:300g
    【材質/仕上】
    ・特殊工具鋼
    【セット内容/付属品】
    ・ソケットホルダ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]の型番NTQ6T05Aのページです。 型番NTQ6T05Aに関する仕様情報を記載しております。
    ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
    ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
    9.5sq.T型トルクスビットソケットセット(ホルダ付)
    ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25
    9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケットセット(ホルダ付)
    ネプロス 9.5sq.ソケット(六角)
    メーカーNEPROSNEPROSKTC(京都機械工具)NEPROSKTC(京都機械工具)NEPROS
    通常価格18,90013,75613,023 -3,23515,384 -1,397
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト