ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス ストレートスタンダードめがねレンチセット[6本組]

ネプロス ストレートスタンダードめがねレンチセット[6本組] NTM106
通常単価(税別)
35,20131,177
税込単価
38,72134,295
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・口径部は7°30′の角度を設け、レンチ裏表を使用することにより15°の範囲で作業が可能、狭い...

詳細を確認

型番:

NTM106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTM106の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NTM106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,20131,177
( 34,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径部は7°30′の角度を設け、レンチ裏表を使用することにより15°の範囲で作業が可能、狭い所での作業性を向上します。
・ヘッド部の厚みを薄くする事により狭い場所での作業性が向上しています。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【商品仕様】
・セット内容(mm):8×10、10×12、12×14、14×17、17×19、22×24
・セット内容(点):6
・セット内容:NM1-0810・1012・1214・1417・1719・2224
・JANコード:4989433311241
・トラスココード:807-0583
・質量:1000g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼
・表面処理:硬質クロムメッキ

商品情報

【商品仕様】
<型番:NTM106>
・セット内容(mm):8×10、10×12、12×14、14×17、17×19、22×24
・セット内容(点):6
・材質:特殊工具鋼
・表面処理:硬質クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス ストレートスタンダードめがねレンチセット[6本組]の型番NTM106のページです。 型番NTM106に関する仕様情報を記載しております。
ネプロス ストレートスタンダードめがねレンチセット[6本組]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス ストレートスタンダードめがねレンチセット[6本組]
ソケット(12角・めがね用)
ボールロックソケットセット(5本組)
ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
スタンダードソケット
3/8"DRスイベルエクステンションバーセット(6本組)EA618BB
メーカーNEPROSTONESK-11NEPROSスエカゲツールエスコ
通常価格35,2011,350 -2,06113,75690110,735
通常出荷日1日目5日目2日目1日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト