ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットホルダー用スペアクリップセット交換用クリップセット

通常単価(税別)
889862
税込単価
978948
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ネプロスソケットホルダー用の補充用クリップです。・NEHB406、NEHB410用スペアクリ...

詳細を確認

型番:

NTEHB205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTEHB205の仕様・寸法情報

JANコード
4989433923444
トラスココード
807-0580
差込角(mm)
6.35
質量(g)
18
材質1
塩化ビニール
差込数
5
材質2
塩化ビニル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NTEHB205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889862
( 948 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネプロスソケットホルダー用の補充用クリップです。
・NEHB406、NEHB410用スペアクリップです。
【用途】
・ネプロスソケットホルダーNEHBシリーズ用スペアクリップ。
【材質】
・塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットホルダー用スペアクリップセット交換用クリップセットの型番NTEHB205のページです。 型番NTEHB205に関する仕様情報を記載しております。
ソケットホルダー用スペアクリップセット交換用クリップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットホルダー用スペアクリップセット交換用クリップセット
ソケットホルダ NEHB310
E形トルクスレンチセット(R)
ソケットホルダ NEHB410
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
6.3sq.ソケットセット(10コ組)
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格8892,49611,3002,7828,800 -16,400
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目6日目
JANコード4989433923444498943381893149894331275214989433818962-4989433174389
トラスココード807-0580807-0423807-0597807-0426-255-4262
差込角(mm)6.35-----
質量(g)18160300190-271
材質1塩化ビニール特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト