ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディープソケットセット(ホルダ付)

ディープソケットセット(ホルダ付) NTB3L12XA
  • ディープソケットセット(ホルダ付)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,760
税込単価
31,636

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する
  • 二面幅寸法(S寸法)
    6角:5.5、7、8、10、12、13、14 ・ 12角:17、19、21、22、24
  • JANコード
    4989433127590
  • トラスココード
    807-0563
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • セット内容(点)
    12
  • ソケット内容
    6角:5.5、7、8、10、12、13、14 ・ 12角:17、19、21、22、24
  • ソケット内容(mm)
    6角:5.5、7、8、10、12、13、14 12角:17、19、21、22、24

型番:

NTB3L12XA
解除
    数量:

    NTB3L12XAの仕様・寸法情報

    二面幅寸法(S寸法)
    6角:5.5、7、8、10、12、13、14 ・ 12角:17、19、21、22、24
    JANコード
    4989433127590
    トラスココード
    807-0563
    差込角(mm)
    9.5
    質量(g)
    1200
    材質1
    特殊工具鋼
    セット内容(点)
    12
    ソケット内容
    6角:5.5、7、8、10、12、13、14 ・ 12角:17、19、21、22、24
    ソケット内容(mm)
    6角:5.5、7、8、10、12、13、14 12角:17、19、21、22、24
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NTB3L12XA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,760
    ( 31,636 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    ・外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
    【用途】
    ・ネプロス・汎用工具

    商品情報

    【商品仕様】
    <型番:NTB3L12XA>
    ・差込角(mm):9.5
    ・ソケット内容(mm):6角:5.5、7、8、10、12、13、14 12角:17、19、21、22、24
    ・セット内容(点):12
    ・材質:特殊工具鋼
    ・セット内容・付属品:ソケットホルダ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ディープソケットセット(ホルダ付)の型番NTB3L12XAのページです。 型番NTB3L12XAに関する仕様情報を記載しております。
    ディープソケットセット(ホルダ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディープソケットセット(ホルダ付)
    ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット
    ヘキサゴンビットセット
    E形トルクスレンチセット(R)
    9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)
    9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
    通常価格28,7604,78518,20011,3006,6265,371
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    二面幅寸法(S寸法)6角:5.5、7、8、10、12、13、14 ・ 12角:17、19、21、22、24-----
    JANコード498943312759049894331692794989433174433498943312752149894339634024989433613963
    トラスココード807-0563113-0614420-4036807-0597113-3807113-2151
    差込角(mm)9.5-6.3-9.59.5
    質量(g)120025230.0003007571.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました