17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)

ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
  • ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
通常単価(税別)
8,80010,400
税込単価
9,68011,440
通常出荷日:1日目

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

質量(g)

ソケット内容

ソケット内容(mm)

最小発注数量
4989433167459
807-0898
6.35
220
NB2-055W、08W、10W、12W、13W、14W
5.5、8、10、12、13、14
1個
4989433127477
807-0547
9.5
300
NB3-08W、10W、12W、13W、14W、17W
8、10、12、13、14、17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
1日目
10,400
( 11,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
・外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

商品情報

差込角(mm)ソケット品番
6.35NB2-□□W
9.5NB3-□□W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
ディープソケットセット(ホルダ付)
インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格8,800-12,86215,50014,10028,7602,276 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
セット内容(点)669612-
対辺形状12角12角12角6角-12角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト