ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25

通常単価(税別)
3,235
税込単価
3,559
通常出荷日:1日目

【特長】・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット...

詳細を確認

型番:

NQ6T25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NQ6T25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NQ6T25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,235
( 3,559 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
【用途】
・汎用工具
【商品仕様】
・呼びNo.:T25
・差込角(mm):9.5
・先端寸法(mm):4.43
・対辺寸法(mm):4.40
・全長(mm):48
・JANコード:4989433119571
・トラスココード:807-0441
・質量:25g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25の型番NQ6T25のページです。 型番NQ6T25に関する仕様情報を記載しております。
ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25
9.5sq. ロングT型トルクスビットソケット
9.5sq. ショートT型トルクスビットソケット
6.3sq. ロングT型トルクスビットソケット
12.7sq. ロングT型トルクスビットソケット
9.5sq. T型いじり止めトルクスビットソケット
メーカーNEPROSKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格3,2351,7661,567 -1,5702,167 -1,868 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト