ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス T形レンチ12mm

ネプロス T形レンチ12mm NHT-12
通常単価(税別)
9,629
税込単価
10,592
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネット入りのT形レンチです。・早回し時のバランスに優れています。・ハンドルの両端にウエイ...

詳細を確認

型番:

NHT-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHT-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NHT-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,629
( 10,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット入りのT形レンチです。
・早回し時のバランスに優れています。
・ハンドルの両端にウエイトをおくことにより早回し時のバランスを良くし、作業性を向上しました。
・口径部は従来品に比べ薄く、作業性が向上します。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):12
・全長(mm):256
・全幅(mm):180
・ハンドル長(mm)×全長(mm):180×256
・JANコード:4989433205090
・トラスココード:807-0449
・質量:340g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品情報

製品仕様

型番対辺寸法(mm)全長(mm)全幅(mm)ハンドル長(mm)×全長(mm)JANコードトラスココード質量材質
NHT-1212256180180×2564989433205090807-0449340g特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス T形レンチ12mmの型番NHT-12のページです。 型番NHT-12に関する仕様情報を記載しております。
ネプロス T形レンチ12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス T形レンチ12mm
ネプロス T形レンチ8mm
T形レンチ 10~17mm
ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
T形ボックスレンチ
ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットT25
メーカーNEPROSNEPROSKTC(京都機械工具)NEPROS旭金属工業NEPROS
通常価格9,6298,3732,263 -13,7561,220 -3,235
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト