ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットホルダ NEHB310

通常単価(税別)
2,496
税込単価
2,746
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケットが差し込みやすく、持ち運び時は抜けにくくなっています。・補充用クリップで差込個数を追...

詳細を確認

型番:

NEHB310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NEHB310の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
319
単品・セット区分
単品 関連部品
JANコード
4989433818931
トラスココード
807-0423
質量(g)
160
材質1
特殊工具鋼
差込数
10
材質2
塩化ビニル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NEHB310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,496
( 2,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットが差し込みやすく、持ち運び時は抜けにくくなっています。
・補充用クリップで差込個数を追加可能です。
【用途】
・ネプロス・ソケット用ホルダー
【材質】
・特殊工具鋼
・塩化ビニル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットホルダ NEHB310の型番NEHB310のページです。 型番NEHB310に関する仕様情報を記載しております。
ソケットホルダ NEHB310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットホルダ NEHB310
ソケットホルダ NEHB410
E形トルクスレンチセット(R)
9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
ディープソケットセット(ホルダ付)
ドライバービットソケット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格2,4962,78211,3005,37128,7602,968 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用--手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.5--9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/8---
全長(L寸法)(mm)319369----
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品セット品--単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト