ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタ

ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタ NBRA3
通常単価(税別)
12,035
税込単価
13,239
通常出荷日:1日目

【特長】・ギアの歯数は72枚を採用し、送り角度はわずか5°と細かく、作業性が向上します。・スライドヘッ...

詳細を確認

型番:

NBRA3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBRA3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NBRA3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,035
( 13,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアの歯数は72枚を採用し、送り角度はわずか5°と細かく、作業性が向上します。
・スライドヘッドハンドル・エクステンションバーを組み合わせると、T型ラチェットとして威力を発揮します。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【商品仕様】
・歯数(枚):72
・差込角(mm):凹凸9.5
・全長(mm):49
・JANコード:4989433604589
・トラスココード:807-0399
・質量:130g

商品情報

【商品仕様】
<型番:NBRA3>
・差込角(mm):凹凸9.5
・全長(mm):49
・歯数(枚):72
・材質:特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタの型番NBRA3のページです。 型番NBRA3に関する仕様情報を記載しております。
ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス 9.5sq.ラチェットアダプタ
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
ネプロス 9.5sq.ソケット(六角)
ネプロス ネプロス 6.3sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
ネプロス 9.5sq.T型トルクスビットソケットセット[5コ組]
9.5sq.ラチェットハンドル
メーカーNEPROSKTC(京都機械工具)NEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格12,0359,6931,39713,75618,90016,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト