ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T型ハンドル

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • 全長(L寸法) (mm)
    256
  • JANコード
    4989433605036
  • トラスココード
    807-0380
  • 質量(g)
    360
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 全幅(mm)
    200

型番:

NBHT3
解除
    数量:

    NBHT3の仕様・寸法情報

    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
    全長(L寸法)(mm)
    256
    JANコード
    4989433605036
    トラスココード
    807-0380
    質量(g)
    360
    材質1
    特殊工具鋼
    全幅(mm)
    200
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBHT3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,767
    ( 10,744 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルの両端にウエイトを置くことにより早回し時のバランスを良くし、作業性を向上しました
    ・ハンドル幅140mmのコンパクト設計で回転半径が小さく、狭い場所での作業性を向上しました
    【用途】
    ・整備・製造作業

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T型ハンドルの型番NBHT3のページです。 型番NBHT3に関する仕様情報を記載しております。
    T型ハンドルのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ねじまわし
    5
    満足度:5.0
    前から欲しかったんですが、高くて手が出ませんでした。 レビュークーポンのおかげで半額程度で入手することができました。 T...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T型ハンドル
    ドライバー形ハンドル
    6.3sq.セミディープソケットセット(6角・10コ組)
    6.3sq.ソケットセット(10コ組)
    スタッビトルクスビットセット(7コ組)
    インチ ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) 差込角9.5mm
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
    通常価格9,7674,32421,10016,40023,2002,276 -
    通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目1日目
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.356.356.356.35-
    全長(L寸法)(mm)25662----
    JANコード49894336050364989433610061498943397351749894331743894989433974545-
    トラスココード807-0380807-0843255-4349255-4262206-8720-
    質量(g)36060365271245-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました