ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドライバー形ハンドル

型番:

NBD12SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBD12SSの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
62
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989433610061
トラスココード
807-0843
質量(g)
60
材質1
特殊工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
NBD12SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,324
( 4,756 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な締め付け、緩め作業に便利です。
【用途】
・ネプロス・汎用工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー形ハンドルの型番NBD12SSのページです。 型番NBD12SSに関する仕様情報を記載しております。
ドライバー形ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー形ハンドル
E形トルクスレンチセット(R)
コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L
9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
ユニバーサルソケット
ソケットホルダ NEHB410
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格4,32411,30013,3325,3715,616 -2,782
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用-手作業用ジョイント類手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.5凸9.5-9.512.7
全長(L寸法)(mm)62-175--369
単品・セット区分単品 ハンドルセット品単品 ハンドル-単品 ソケット単品 関連部品
JANコード4989433610061498943312752149894336141754989433613963-4989433818962
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト